Product  AIDA-GP-52-10M

Voedingsleiding / PUR

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6936455
    • Voedingskabel: 5 × 2,5 mm2
    • Mantelmateriaal: PUR, kleur: grijs
    • Manteldiameter: 10 mm
    • Geleider: gevlochten conform VDE 0295 klasse 5/IEC 60228 klasse 5
    • Oliebestendig
    • Bestand tegen slijtage en inkepingen
    • Hydrolysebestendig en bestand tegen microben
    • Conform RoHS
    • Conform AIDA
    • Beschermingsklasse IP65 en IP67
    • Open einde
    • Push-Pull Powerconnector, 4-polig + PE
    • kabellengte: 10 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101418132
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- stroomvoeding, spannings-
Goederencode 85444290900
Land van herkomst DE
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, PushPull Power, Recht
Aantal polen 4+PE
Greep Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld, verzilverd
Nominale spanning 24 V
Stroombelastbaarheid 16 A
Kabeldiameter Ø  10 mm
Kabellengte 10.0 m
Kabelmantel PUR, Grijs
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP65, IP67

Select Country

Turck worldwide

to top