Product AIDA-GC-4416-10M
kabel voor Industrial Ethernet / PUR
Aansluitkabel conform AIDA
Bestelnummer: 6936457- Ethernetkabel: 4-polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Afscherming: overlappende aluminiumfolie, vertinde koperdraad
- Manteldiameter: 6,5 mm
- Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en UL13
- Halogeenvrij volgens IEC 60754
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2 en UL2556 VW1
- Conform RoHS
- Conform AIDA
- Beschermingsklasse: IP65 en IP67
- Open einde
- RJ45-connector volgens IEC 60603-7
- kabellengte: 10 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101418149 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 710 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Data |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Connector, RJ45, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld, verzilverd |
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Nominale spanning | 40 V |
| Stroombelastbaarheid | 1.5 A |
| Kabeldiameter | Ø 6.5 mm |
| Kabellengte | 10.0 m |
| Kabelmantel | PUR, Groen |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP65, IP67 |
| Certificaten | UL gelisted |