Product  TSS-3S-A-2/TXL

Superseal-connector

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6936796
    • superseal-contraconnector, recht, 3-polig
    • Mantelmateriaal: TPE-U (PUR)
    • Mantelkleur: zwart, vergelijkbaar met RAL 7021
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Vlamvertragend
    • Halogeenvrij conform DIN VDE 0472 deel 815
    • Conform RoHS
    • Beschermingsklassen IP67 en IP69K
    • kabellengte: 2.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101432411
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst DE
Gewicht 100  g

Technische gegevens

Toepassing Mobiele apparatuur
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, Superseal, Recht
Aantal polen 3
Greep Kunststof, TPU, UL 94, Zwart
Nominale spanning 24 V
Stroombelastbaarheid 8 A
Kabeldiameter Ø  5.3 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 3
Beschermingsgraad IP67, IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top