Product BS 11

Algemene gegevens
| EAN | 4047101113259 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 17 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 15 x 46 x 30 mm |
| Diameter behuizing | Ø 11 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |