Product  BS 20

Montagetoebehoren

Bevestigingsklem

Bestelnummer: 69464
    • bevestigingsbeugel
    • kunststof: PBT
#

Algemene gegevens

EAN 4047101113273
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst DE
Gewicht 32  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 15 x 46 x 30 mm
Diameter behuizing Ø  20  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PBT

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top