Product BS 40

Algemene gegevens
| EAN | 4047101113280 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 54 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 16 x 65 x 50 mm |
| Diameter behuizing | Ø 40 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT |