Product MAP-K40
Montagetoebehoren
Montageadapter
Bestelnummer: 6950014- montageadapter
- kunststof: polypropyleen
- sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens de vervanging)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101113365 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39174000990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 44 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montageadapter |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 52.5 mm |
| Diameter behuizing | Ø 40.5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP |