Product  CABLE 572-150M

Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)

PVC-kabelmantel, Thin

Bestelnummer: 6958120
    • mantelmateriaal: PVC
    • Powerpaar: AWG 2/22
    • datapaar: AWG 2/22
    • kleur kabelmantel: grijs
    • UL-certificaat
    • kabellengte: 150 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101058604
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444995900
Land van herkomst US
Gewicht 10800  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Aantal aders 4
Aderdoorsnede 0.34  mm²
Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Kabeldiameter Ø  7.2 mm
Kabellengte 150.0  m
Kabelmantel PVC, Grijs
Afscherming Ja
Certificaten UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top