Product KLP 80-VA
Montagetoebehoren
Montageband
Voor ronde cilinders
Bestelnummer: 69654Montageset bestaat uit : spanband, cilinderdiameter 25..0,80 mm (materiaal: roestvaststaal); 2 trekbouten (materiaal : messing, alternatief roestvaststaal), cilinderkopschroef M 3 x 20; DIN 912-A20

Algemene gegevens
| EAN | 4047101114096 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 16 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montageband |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 25...80 mm |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | ronde cilinder |
| Bouwgrootte | 7 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, 1.4301 (AISI 304) |