Product KLA1
Montagetoebehoren
Klemstuk
Voor trekstangcilinder
Bestelnummer: 69700- Montage op trekstangcilinders
- Cilinderdiameter: 32…50 mm
- Aluminium

Algemene gegevens
| EAN | 4047101000276 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 14 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 32...50 mm |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | trekstangcilinder |
| Bouwgrootte | 20 x 14.5 x 9 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |