Product  KLA2

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor trekstangcilinder

Bestelnummer: 69701
    • Montage op trekstangcilinders
    • Cilinderdiameter: 40…125 mm
    • Aluminium
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000283
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 52  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 40...125 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm trekstangcilinder
Bouwgrootte 29.5 x 14 mm
Materiaal behuizing metaal, AL

Select Country

Turck worldwide

to top