Product  TW-R9.5-B128 100 PCS

Tag HF

Bestelnummer: 7030252
    • EEPROM, geheugen 128 Byte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101289756
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MY
Gewicht 14  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Hard-tag
Diameter behuizing Ø  9.5  mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 128  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 112  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, epoxy
Materiaal actief vlak Kunststof, epoxy
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -25…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top