Product  TW860-960-L73-17-P-B42-100PCS

Tag UHF

Bestelnummer: 7030719
    • EEPROM, geheugengrootte 42 Byte
    • TID-serienummer: 6 Byte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101414356
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MY
Gewicht 90  g

Technische gegevens

Technologie UHF RFID
Gebruiksregio (UHF) Wereld (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz)
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Smart-Label
Bouwgrootte 73 x 17 mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 42  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 0  Byte
EPC geheugen 12 Byte
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -40…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP40

Select Country

Turck worldwide

to top