Product IM33-11EX-HI
meetomvormer-voedingsscheider
1-kanalig
Bestelnummer: 7506443- Voeding van meetomvormers in 2-draadstechniek met HART-communicatie alsmede aansluiting op actieve 2-draads- en passieve 3-draadstransmitters
- Ingangskring: 0/4…20 mA
- Uitgangskring: 0/4…20 mA
- Afneembare klemmenblokken, schroefbaar, met 2 mm testhuls
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO
- gebruik in zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101117165 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- meetomvormer-voedingsapparaat |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 216 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Analoge ingang (HART transparant) |
| Apparaattype | meetomvormer-voedingsscheider |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO |
| Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
| Kanalenaantal | 1 |
| Elektrische aansluiting | 4 x 5-polige afneembare klemmenblokken met testhuls, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 5-polige blauwe klemmen en 2 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7504031 |