Product IM35-22EX-HI/24VDC
analoogsignaalscheider
2-kanalig
Bestelnummer: 7506515- Voeding van intelligente actuatoren met HART-communicatie
- Ingangskringen: 0/4…20 mA
- Uitgangskringen: 0/4…20 mA, intrinsiek veilig
- SIL2
- Afneembare klemmenblokken, schroefbaar, met 2 mm testhuls
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- ATEX, IECEx, UL, CFMUS, TR CU, Kosha, CCOE
- Gebruik in zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101117271 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- meetomvormer (universeel-) |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 172 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Analoge uitgang (HART transparant) |
| Apparaattype | Analoogsignaalscheider (uitgang veldzijde) |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Kanalenaantal | 2 |
| Elektrische aansluiting | 4 x 3-polige afneembare klemmenblokken met testhuls, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
| TÜV 19 ATEX 244924 X | 1636 KB |
| TÜV 06 ATEX 553057 X | 2332 KB |
| IECEx - TUN 06.0012X | 2519 KB |
| KOSHA 15-AV4BO-0477 | 598 KB |
| UL 61010 | 373 KB |
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
SIL-verklaring
Technologieflyer
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 18 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 3-polige blauwe klemmen en 2 stuks 3-polige zwarte klemmen. |
6900475 |