Product  IM34-11EX-CI/K51

temperatuur-meetversterker

1-kanalig

Bestelnummer: 7506635
    • Ingang voor Pt100/Ni100-weerstanden, thermo-elementen en millivoltsignalen in 2-, 3- of 4-draadstechniek
    • Parametrering via pc met PACTware
    • Uitgang: 0/4…20 mA
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • ATEX, IECEx, CFMUS, UL, TR CU, INMETRO
    • Gebruik in zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101117431
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 135  g

Technische gegevens

Signaaltype Temperatuuringang
Apparaattype temperatuurmeetversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, INMETRO, CCOE
Nominale spanning Breed spanningsbereik
Kanalenaantal 1
Elektrische aansluiting 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

6900524
6900475
7525111

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top