Product IM-PROG III
FDT/DTM HART-programmeeradapter
Bestelnummer: 7525111- FDT/DTM HART-programmeeradapter
- 3.5 mm vergrendelbare connector voor de aansluiting op het te parametreren apparaat
- USB (A) connector voor de aansluiting op de FDT/DTM-computer
- energievoorziening via USB (A) van de PC
- galvanische scheiding tussen het te parametreren apparaat en de PC
- isolatiespanning 500 VAC
- LED-weergave voor zend- en ontvangactiviteiten
- driverondersteuning voor Windows XP, Windows 7 (32 en 64 Bit) en Linux
- kabellengte ca. 3 m

Algemene gegevens
| EAN | 4047106147082 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27360402 -/- Programmiergerät, Mobilgerät (Industrie-PC) |
| Goederencode | 90329000900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 100 g |
Technische gegevens
| Beschermingsgraad | IP20 |