Product IM36-11EX-I/24VDC
potentiometerversterker
1-kanalig
Bestelnummer: 7509525- transmissie van potentiometersignalen uit het Ex-bereik
- potentiometer nominale weerstand: 0,8…20 kΩ
- uitgangskring: 0…20 mA
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- ATEX, TR CU

Algemene gegevens
| EAN | 4047101117981 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210120 -/- ingangs-, uitgangsscheider |
| Goederencode | 85437090300 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 136 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Weerstandsingang |
| Apparaattype | potentiometer |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, TR CU |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Kanalenaantal | 1 |
| Elektrische aansluiting | 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
EPLAN Electric P8
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules; (Ex-apparaten met 18 mm bouwbreedte); levering omvat: 2 stuks 3-polige blauwe klemmen en 2 stuks 3-polige zwarte klemmen. |
6900475 |