Product  IM43-14-RI

grenswaardensignaalgever

1-kanalig

Bestelnummer: 7540042
    • bewaking van 3 grenswaarden van een stroom- of spanningsingang
    • voeding van 2-draads- of 3-draadstransmitters/sensoren
    • ingangskring: 0/4…20 mA, 0/2…10 V
    • uitgangskring: 0/4…20 mA, drie onafhankelijke grenswaardenrelais
    • instelling van de grenswaardenrelais met draaicodeerschakelaar
    • selectie van hysteresis en werkingsrichting van de relais met DIP-switch
    • universele bedrijfsspanning
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • CFMUS, TR CU
#

Algemene gegevens

EAN 4047101119107
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210122 -/- grenswaardensignaalgever
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 186  g

Technische gegevens

Signaaltype Analoge ingang
Apparaattype grenswaardensignaalgever
Ex-uitvoering neen
Certificaten cFMus, TR CU
Nominale spanning Breed spanningsbereik
Kanalenaantal 1
Digitale uitgang Relaisuitgang
Elektrische aansluiting 4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

7541219

Aansluittoebehoren

7541217

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top