Product IM43-14-SRI
grenswaardensignaalgever
1-kanalig
Bestelnummer: 7540043- bewaking van 3 grenswaarden van een stroom- of spanningsingang
- voeding van 2-draads- of 3-draadstransmitters/sensoren
- ingangskring: 0/4…20 mA, 0/2…10 V
- uitgangskring: 0/4…20 mA, drie onafhankelijke grenswaardenrelais
- instelling van de grenswaardenrelais met Teach-drukknop
- selectie van de werkingsrichting van de relais met drukknop op de frontzijde
- universele bedrijfsspanning
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- CFMUS, TR CU

Algemene gegevens
| EAN | 4047101119114 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210122 -/- grenswaardensignaalgever |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 172 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Analoge ingang |
| Apparaattype | grenswaardensignaalgever |
| Ex-uitvoering | neen |
| Certificaten | cFMus, TR CU |
| Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
| Kanalenaantal | 1 |
| Digitale uitgang | Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | 4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IM-CC-5X2BK/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules (niet- Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541219 |
Aansluittoebehoren
|
IM-SC-5X4BK
Schroefklemmen voor IM-modules (niet-Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541217 |