Product  IM1-12EX-T

scheidingsschakelversterker

1-kanalig

Bestelnummer: 7541227
    • twee transistoruitgangen, kortsluitvast, potentiaalvrij en ompoolbeveiligd
    • werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
    • bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
    • SIL 2
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
    • gebruik in zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101119640
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 165  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning Breed spanningsbereik
Kanalenaantal 1
Digitale uitgang Transistoruitgang
Elektrische aansluiting 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

0912101
6900475

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top