Product  IM1-22-R

scheidingsschakelversterker

2-kanalig

Bestelnummer: 7541234
    • twee relaisuitgangen (N.O.)
    • werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
    • bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
    • SIL 2
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • TR CU
#

Algemene gegevens

EAN 4047101119718
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 156  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering neen
Certificaten TR CU
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning Breed spanningsbereik
Kanalenaantal 2
Digitale uitgang Relaisuitgang
Elektrische aansluiting 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

7541218
0912101

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top