Product IMC-DI-22EX-PNC/24VDC
scheidingsschakelversterker
2-kanalig
Bestelnummer: 7560010- 2-kanalige scheidingsschakelversterker
- kabelbewaking op draadbreuk/kortsluiting
- PNP-transistoruitgang NC
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- Beschermingsklasse IP67
- Aansluiting met M12-connectoren
- ATEX, CFMUS, IECEx
- Gebruik in zone 2/22

Algemene gegevens
| EAN | 4047101120851 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- scheidingsschakelversterker |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 165 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale ingang |
| Apparaattype | Scheidingsschakelversterker |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, TR CU |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Kanalenaantal | 2 |
| Digitale uitgang | Transistoruitgang |
| Elektrische aansluiting | M12-flensaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Productfamilie | IMC |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
SIL-verklaring
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IMC-SG
beschermbehuizing (metalen afdekplaat) voor modules van de Turck-serie IMC (vereiste voor gebruik in zone 2/22) |
7560016 |
|
SC-M12/3GD
Veiligheidsclip voor sensoren met M12 x 1 connector en certificaat volgens ATEX II 3 G resp. II 3 D. |
6900390 |