Product SC-M12/3GD
Montagetoebehoren
veiligheidsclip
Bestelnummer: 6900390- Veiligheidsclip voor sensoren met M12 x 1 connector en certificaat volgens ATEX II 3 G bzw. II 3 D.
- voor zone 2 (gas) resp. zone 22 (stof)
- voor montagemoeren tot 11 mm breedte
- waarschuwingslabel met opschrift „niet onder spanning scheiden / do not separate when energized“
- vaste bevestiging aan kabel

Algemene gegevens
EAN | 4047101112719 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 39269097900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 10 g |