Product IMX12-DI03-1S-1NAM1R-0/24VDC
scheidingsschakelversterker
1-kanalig
Bestelnummer: 7580000- relaisuitgang (wisselcontact)
- NAMUR-repeater
- werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
- bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting -
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- Afneembare schroefklemmen
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS
- Gebruik in zone 2
- SIL 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101310344 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- scheidingsschakelversterker |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 156 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale ingang |
| Apparaattype | Scheidingsschakelversterker |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Kanalenaantal | 1 |
| Digitale uitgang | Namur en relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Afneembare schroefklemmen, 2-polig |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM(X)12 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
EPLAN Electric P8
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
De weerstandsmodule WM1 voldoet aan de voorwaarde van de leidingsbewaking tussen een mechanisch contact en een Turck-verwerkingsapparaat, waarvan de ingangskring voor sensoren volgens EN 60947-5-6 (NAMUR) is ontworpen en over een bewaking op draadbreuk en kortsluiting beschikt. |
0912101 |