Product  IMX12-DI03-1S-1NAM1R-0/24VDC/CC

scheidingsschakelversterker

1-kanalig

Bestelnummer: 7580002
    • relaisuitgang (wisselcontact)
    • NAMUR-repeater
    • werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
    • bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • afneembare trekveerklemmen
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101310368
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 161  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 1
Digitale uitgang Namur en relaisuitgang
Elektrische aansluiting Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

0912101

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top