Product  IMX12-DI01-2S-2R-0/24VDC/CC

scheidingsschakelversterker

2-kanalig

Bestelnummer: 7580018
    • twee relaisuitgangen (wisselcontact)
    • programmeerbaar: tweekanalig of signaalverdubbeling
    • werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
    • bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • afneembare trekveerklemmen
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101310511
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 164  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 2
Digitale uitgang Relaisuitgang
Elektrische aansluiting Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

0912101

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top