Product  IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC

ventielaansturingsmodule

2-kanalig

Bestelnummer: 7580105
    • bewaking van de uitgangskringen op draadbreuk en kortsluiting
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • Afneembare schroefklemmen
    • ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101311495
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- gelijkstroomvoeding
Goederencode 85371098990
Land van herkomst DE
Gewicht 160  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale uitgang
Apparaattype ventielaansturingsmodule
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 2
Digitale uitgang Stroom-/spanningsbegrensd signaal
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top