Product  IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC/CC

temperatuur-meetversterker

1-kanalig

Bestelnummer: 7580502
    • Ingang voor thermo-elementen, lage spanningen (-150…+150 mV), RTD's (2-, 3-, 4-draads) en weerstanden 0…5 kOhm (2-, 3-, 4-draads)
    • Stroomuitgang 0/4…20 mA naar keuze als bron of sink
    • Meetbereik instelbaar
    • Configuratie via draaicodeer- en DIP-schakelaar
    • Bewaking van ingangs- en uitgangscircuit op draadbreuk
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • afneembare trekveerklemmen
    • power-bridge (connector bij het apparaat geleverd)
    • ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
    • gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101311280
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 178  g

Technische gegevens

Signaaltype Temperatuuringang
Apparaattype temperatuurmeetversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning Power-Bridge 24 VDC
Kanalenaantal 1
Aansluitvariante power-bridge met gezamenlijke foutmelding
Elektrische aansluiting Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

7580954
7580955
7580956
7580957
7580611

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top