Product IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
toebehoren
Voedingsmodule Power-Bridge
Bestelnummer: 7580611- collectieve foutmelding via relais
- enkelvoudige en redundante voeding via klemmen
- voedingsingangen zijn ontkoppeld
- ompoolbeveiliging
- afneembare trekveerklemmen
- Connector voor power-bridge is bij het apparaat gevoegd
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
- Gebruik in zone 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101388534 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- gelijkstroomvoeding |
| Goederencode | 85369010000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 152 g |
Technische gegevens
| Ex-uitvoering | neen |
| Certificaten | ATEX, IECEx, NEPSI |
| Nominale spanning | Power-Bridge 24 VDC |
| Kanalenaantal | 1 |
| Aansluitvariante | power-bridge met gezamenlijke foutmelding |
| Elektrische aansluiting | Afneembare trekveerklemmen, 2-polig |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM(X)12 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
| EPS 16 ATEX 1 052 X | 1150 KB |
| cFMus- 0015X | 644 KB |
| IECEx - EPS 16.0023X | 1408 KB |
| UL 601010 20190523-E230865 | 333 KB |
| Kosha - 17-AV4BO-0111X | 582 KB |
| Inmetro - TÜV 17.1310 X | 1280 KB |
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580957 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Voedingsmodule power-bridge; verzamelstoringsmelding via relais; single- en redundante voeding via klemmen; afneembare trekveerklemmen |
7580611 |