Product  STB16-4RC/1.5-BK

I/O-systeem excom

set met 16 stuks 4-pol. klemmenblok, trekveerklemmen zwart

Bestelnummer: 9909625
    Set 4-pol. klemmenblok, trekveerklemmen zwart, VPE = 16 stk.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101271409
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- documentatie (gedecentraliseerde periferie) [AGZ340004]
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 62  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Apparaattype Toebehoren
Beschermingsgraad IP20

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top