Product  THW-3-G1/4-A4-L150

Toebehoren

Doorvoermantel

voor temperatuursensoren

Bestelnummer: 9910423
    • Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
    • Diameter sonde 3 mm
    • Procesaansluiting G1/4" buitendraad
    • Dompeldiepte 150 mm
    • Roestvast staal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101544312
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200213 -/- doorvoermantel (temperatuurmeting)
Goederencode 73072910900
Land van herkomst IT
Gewicht 49  g

Technische gegevens

Type toebehoren Doorvoermantel
Voor gebruik met Temperatuursensoren
Procesaansluiting G 1/4” buitendraad
Dompeldiepte L 150  mm
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top