Product THW-3-G1/4-A4-L200
Toebehoren
Doorvoermantel
voor temperatuursensoren
Bestelnummer: 9910427- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 3 mm
- Procesaansluiting G1/4" buitendraad
- Dompeldiepte 200 mm
- Roestvast staal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101544275 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- doorvoermantel (temperatuurmeting) |
| Goederencode | 73072910900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 53 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Doorvoermantel |
| Voor gebruik met | Temperatuursensoren |
| Procesaansluiting | G 1/4” buitendraad |
| Dompeldiepte L | 200 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |