Product  THW-3-DN25K-A4-L100

Toebehoren

Doorvoermantel

voor temperatuursensoren

Bestelnummer: 9910456
    • Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
    • Diameter sonde 3 mm
    • Procesaansluiting melkfitting DN25 volgens DIN 11851
    • Dompeldiepte 100 mm
    • voor toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie
    • Oppervlakteruwheid Ra > 0,8 µm
    • voor toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie
    • oppervlakteruwheid Ra > 0,8 µm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101544077
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200213 -/- doorvoermantel (temperatuurmeting)
Goederencode 73072910900
Land van herkomst IT
Gewicht 170  g

Technische gegevens

Type toebehoren Doorvoermantel
Voor gebruik met Temperatuursensoren
Procesaansluiting schroefverbinding volgens DIN11851
Dompeldiepte L 100  mm
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top