Product THW-3-DN25K-A4-L250
Toebehoren
Doorvoermantel
voor temperatuursensoren
Bestelnummer: 9910458- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 3 mm
- Procesaansluiting melkfitting DN25 volgens DIN 11851
- Dompeldiepte 250 mm
- voor toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie
- Oppervlakteruwheid Ra > 0,8 µm
- voor toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie
- oppervlakteruwheid Ra > 0,8 µm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101544053 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- doorvoermantel (temperatuurmeting) |
| Goederencode | 73072910900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 218 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Doorvoermantel |
| Voor gebruik met | Temperatuursensoren |
| Procesaansluiting | schroefverbinding volgens DIN11851 |
| Dompeldiepte L | 250 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |