Product THW-6-G1/2-A4-L100
Toebehoren
Doorvoermantel
voor temperatuursensoren
Bestelnummer: 9910460- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 6 mm
- Procesaansluiting G1/2" buitendraad
- Dompeldiepte 100 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101544039 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- doorvoermantel (temperatuurmeting) |
| Goederencode | 73072910900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 101 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Doorvoermantel |
| Voor gebruik met | Temperatuursensoren |
| Procesaansluiting | G 1/2″ buitendraad |
| Dompeldiepte L | 100 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal |