Product TP-206A-CF-H1141-L100
Temperatuurdetectie
sonde
Bestelnummer: 9910475- Pt-100-sonde conform DIN EN 60751
- Vibratie- en schokbestendig
- Aansluitbaar op TS, TTM, IM34, BL20, BL67
- Max. temperatuur connector: 120°C
- Type aansluiting: 4-draads aansluiting
Algemene gegevens
EAN | 4047101543919 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200208 -/- temperatuurmeting elektrisch compleet |
Goederencode | 90251900900 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 28 g |
Technische gegevens
Detectietype | in contact met het medium |
Bouwvorm | temperatuursonde |
Meetbereik | -50…500 °C |
Onderdompelingsdiepte (L) | 100 mm |
Procesaansluiting | voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage |
Elektrische uitgang | weerstand |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
Omgevingstemperatuur | -40…+120 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | cULus |
Data Sheets
CAD-bestand
Productoverzicht
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
CF-M-6-G1/4-A4
Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting G1/4” buitendraad |
9910483 | |
CF-M-6-N1/4-A4
Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting 1/4” NPT buitendraad |
9910484 | |
CF-M-6-M18-A4
Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting M18 × 1 buitendraad |
9910525 | |
CF-M-6-N1/2-A4
Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting 1/2” NPT buitendraad |
9910529 | |
CF-M-6-G1/2-A4
Klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes; sondediameter 6 mm; procesaansluiting G1/2” buitendraad |
9910530 |
Aansluittoebehoren
WKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625025 | |
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 | |
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 | |
WKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625515 |