Product CF-M-6-G1/4-A4
Toebehoren
Klemringkoppeling
voor temperatuursensoren
Bestelnummer: 9910483- klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes van de serie TP
- Metalen klemring
- voor sonde met 6 mm diameter
- procesaansluiting G1/4" externe schroefdraad
Algemene gegevens
EAN | 4047101543834 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
Goederencode | 73072910900 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 37 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Klemringkoppeling |
Voor gebruik met | Temperatuursensoren |
Procesaansluiting | G 1/4” buitendraad |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |