Product  TP-306A-CF-H1141-L5000

Temperatuurdetectie

sonde

Bestelnummer: 9910481
    • Max. temperatuur connector: 120°C
    • Type aansluiting: 4-draads aansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101543858
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- temperatuurmeting elektrisch compleet
Goederencode 90251900900
Land van herkomst IT
Gewicht 107  g

Technische gegevens

Detectietype in contact met het medium
Bouwvorm temperatuursonde
Meetbereik -50…105 °C
Dompeldiepte L 5000  mm
Procesaansluiting voor klemringbevestiging, voor directe montage
Elektrische uitgang weerstand
Meetelement Pt100
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top