Product  THW-3-N1/4-A4-L950

Toebehoren

Doorvoermantel

voor temperatuursensoren

Bestelnummer: 9910515
    • Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
    • Diameter sonde 3 mm
    • Procesaansluiting buitendraad 1/4" NPT
    • Dompeldiepte 950 mm
    • Roestvast staal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101543667
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200213 -/- doorvoermantel (temperatuurmeting)
Goederencode 73072910900
Land van herkomst IT
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Type toebehoren Doorvoermantel
Voor gebruik met Temperatuursensoren
Procesaansluiting 1/4″ NPT-18 buitendraad
Dompeldiepte L 950  mm
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)

Select Country

Turck worldwide

to top