Product  THW-6-G1/2-A4-L080

Toebehoren

Doorvoermantel

voor temperatuursensoren

Bestelnummer: 9910532
    • Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
    • Diameter sonde 6 mm
    • Procesaansluiting G1/2" buitendraad
    • Dompeldiepte 80 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101245462
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200213 -/- doorvoermantel (temperatuurmeting)
Goederencode 73072910900
Land van herkomst IT
Gewicht 98  g

Technische gegevens

Type toebehoren Doorvoermantel
Voor gebruik met Temperatuursensoren
Procesaansluiting G 1/2″ buitendraad
Dompeldiepte L 80  mm
Materiaal behuizing roestvast staal

Select Country

Turck worldwide

to top