Product THW-6-N1/2-A4-L200
Toebehoren
Doorvoermantel
voor temperatuursensoren
Bestelnummer: 9910611- Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
- Diameter sonde 6 mm
- Procesaansluiting buitendraad 1/2" NPT
- Dompeldiepte 200 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101264098 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- doorvoermantel (temperatuurmeting) |
| Goederencode | 73072910900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 128 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Doorvoermantel |
| Voor gebruik met | Temperatuursensoren |
| Procesaansluiting | 1/2″ NPT buitendraad |
| Dompeldiepte L | 200 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal |