Product  THW-6-G1/2-A4-L300

Toebehoren

Doorvoermantel

voor temperatuursensoren

Bestelnummer: 9910730
    • Doorvoermantel voor de montage van temperatuursondes
    • Diameter sonde 6 mm
    • Procesaansluiting G1/2" buitendraad
    • Dompeldiepte 300 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101411522
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200213 -/- doorvoermantel (temperatuurmeting)
Goederencode 73072910900
Land van herkomst IT
Gewicht 140  g

Technische gegevens

Type toebehoren Doorvoermantel
Voor gebruik met Temperatuursensoren
Procesaansluiting G 1/2″ buitendraad
Dompeldiepte L 300  mm
Materiaal behuizing roestvast staal

Select Country

Turck worldwide

to top