Product TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L050-50/150C
Temperatuurdetectie
met stroomuitgang
Bestelnummer: 9910735- miniatuurbouwvorm
- analoge uitgang 4…20 mA
- fabrieksinstelling -50…150 °C (andere op aanvraag)
- Procesaansluiting G1/2" buitendraad
- Buigbare sonde (min. buigradius: 3x buitendiameter; uitgezonderd sondetip 30 mm)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101305319 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-) |
| Goederencode | 90251900900 |
| Land van herkomst | IT |
| Gewicht | 94 g |
Technische gegevens
| Detectietype | in contact met het medium |
| Bouwvorm | zonder display (sonde geïntegreerd) |
| Meetbereik | -50…150 °C |
| Dompeldiepte L | 50 mm |
| Procesaansluiting | G 1/2″ buitendraad |
| Bedrijfsspanning | 5.5…32 VDC |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Meetelement | Pt1000 |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L) |
| Omgevingstemperatuur | -40…+80 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE |