Product  TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L250-50/150C

Temperatuurdetectie

met stroomuitgang

Bestelnummer: 9910736
    • miniatuurbouwvorm
    • analoge uitgang 4…20 mA
    • fabrieksinstelling -50…150 °C (andere op aanvraag)
    • Procesaansluiting G1/2" buitendraad
    • Buigbare sonde (min. buigradius: 3x buitendiameter; uitgezonderd sondetip 30 mm)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101305326
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 90251900900
Land van herkomst IT
Gewicht 125  g

Technische gegevens

Detectietype in contact met het medium
Bouwvorm zonder display (sonde geïntegreerd)
Meetbereik -50…150 °C
Dompeldiepte L 250  mm
Procesaansluiting G 1/2″ buitendraad
Bedrijfsspanning 5.5…32 VDC
Stroomuitgang 4…20 mA
Meetelement Pt1000
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top