Product  TP-103A-N1/8-H1141-L024

Temperatuurdetectie

sonde

Bestelnummer: 9910766
    • Max. temperatuur connector: 120°C
    • Type aansluiting: 4-draads aansluiting
    • processaansluiting 1/8" NPT externe schroefdraad
    • elektrische aansluiting 360° draaibaar
#

Algemene gegevens

EAN 4047101355918
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- temperatuurmeting elektrisch compleet
Goederencode 90251900900
Land van herkomst IT
Gewicht 24  g

Technische gegevens

Detectietype in contact met het medium
Bouwvorm temperatuursonde
Meetbereik -50…120 °C
Dompeldiepte L 24  mm
Procesaansluiting 1/8″ NPT buitendraad
Elektrische uitgang weerstand
Meetelement Pt100
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+120 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top