Product  TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L200

Temperatuurdetectie

met stroomuitgang en een transistorschakeluitgang pnp/npn

Bestelnummer: 9910828
    • miniatuurbouwvorm
    • fabrieksinstelling 0…150 °C
    • Programmeerbaar via IO-Link
    • Analoge uitgang 4…20 mA (2-draads)
    • Schakeluitgang
    • Sonde met buitendiameter ¼”
    • Buigbare sonde (min. buigradius: 3x buitendiameter; uitgezonderd sondetip 30 mm)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101418088
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 90251900900
Land van herkomst IT
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Detectietype in contact met het medium
Bouwvorm zonder display (sonde geïntegreerd)
Meetbereik -50…350 °C
Dompeldiepte L 200  mm
Procesaansluiting voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Bedrijfsspanning 8…32 VDC
Elektrische uitgang Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol IO-Link
Meetelement Pt100
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Select Country

Turck worldwide

to top