Product  RSSD RJ45 441-2M

Kabel voor Industrial Ethernet

Verbindungsleitung

Bestelnummer: U-08880
    • M12-connector, recht, 4-polig
    • Afscherming op koppelingsmoer/-schroef
    • D-gecodeerd
    • M12-connector, recht, 4-polig
    • Industriële Ethernetkabel
    • Type veldbus: Ethernet CAT5E, TPE-buitenmantel, turquoise, afgeschermd, 2UTP × 24 AWG
    • -40 °C koude buigsterkte
    • Brandklassen: UL 1685, UL1061
    • Flexlife
#

Algemene gegevens

EAN 4047101573114
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 128  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Blauwgrijs
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 42 V
Stroombelastbaarheid 1.5 A
Kabeldiameter Ø  6.73 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel TPE, Blauwgroen
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL 1863, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top