Product  RSS 841-30M

kabel voor Industrial Ethernet

Aansluitkabel

Bestelnummer: U-30100
    • Ethernet-kabel: 8‐polig, AWG 24, afgeschermd
    • mantelmateriaal: TPE, kleur: groen
    • manteldiameter: 7.7 mm
    • bruikbaar voor sleepleidingen
    • UL-certificaat
    • Open einde
    • Connector recht M12, 8-polig
    • kabellengte: 30 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101333060
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst US
Gewicht 2275  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 8
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 2 A
Kabeldiameter Ø  7.7 mm
Kabellengte 30.0 m
Kabelmantel TPE, Groen
Aantal geleiders 8
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL

Select Country

Turck worldwide

to top