Product  RSM 40 RKM 50-1M/BL67

Voedingskabel

Aansluitkabel

Bestelnummer: U-47831
    • 7/8″-stekker, recht, 4-polig
    • 7/8″-contraconnector, recht, 5-polig
    • Contraconnector recht 7/8"
    • Mantelmateriaal: PVC
    • Mantelkleur: geel
    • Beschermingsklasse IP67
    • kabellengte: 1.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101278613
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27069090 -/- kabel, leiding (andere, niet geklassificeerd) [BAB084001]
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 186  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 600 V
Stroombelastbaarheid 9 A
Kabellengte 1.0 m
Kabelmantel PVC, Geel
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, RoHS, UL gelisted, UL 2238

Select Country

Turck worldwide

to top